Модели APW, APW10

Переключатель абсолютного давления

Версия из нержавеющей стали

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль абсолютного давления и управление процессами
  • Критичные с точки зрения безопасности применения КИПиА, особенно в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, энергетика, включая атомные электростанции, системы водоподготовки, очистки сточных вод, горнодобывающая промышленность
  • Для газообразных, жидких и агрессивных сред, а также для эксплуатации в агрессивной окружающей среде


Особенности

  • Для коммутации электрических нагрузок не требуется источник питания
  • Прочный корпус переключателя из 316L, IP66/NEMA 4X
  • Диапазон уставок от 0 ... 25 мбар абс. до 0 ... 1,5 бар абс.
  • Имеется искробезопасная версия
  • 1 или 2 независимых значений уставки, SPDT или DPDT, высокая коммутируемая мощность до 250 В перем. тока, 20 A


Описание

Данные высококачественные переключатели абсолютного давления специально предназначены для критичных с точки зрения безопасности применений. Высокое качество изделий и производство в соответствии с ISO 9001 обеспечивают надежный контроль конкретной установки. Каждый этап производства 100% переключателя контролируется программным обеспечением контроля качества. Стандартно все части, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из нержавеющей стали.

С целью обеспечения максимальной гибкости эксплуатации реле дифференциального давления оснащены микропереключателями, которые допускают непосредственную коммутацию электрических нагрузок до 250 В перем. тока, 20 A.

Для коммутации менее мощных нагрузок, например, в применениях с ПЛК, опционально поставляются микропереключатели с заполнением аргоном и позолоченными контактами.

Благодаря использованию измерительной системы с диафрагмой переключатель абсолютного давления модели APW является крайне прочным и обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики и максимальную точность измерения с невоспроизводимостью менее 1% от ВПИ.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.