Возможность решить любую задачу
Химическая промышленность предъявляет особенно высокие требования ко всем приборам, задействованным в процессе. Для нее действуют строгие международные правила, такие как директивы PED и ATEX. Электронные и механические приборы для измерения давления, температуры, уровня используются как для общего применения, так и во взрывоопасных зонах, и они должны сохранять свою работоспособность в агрессивных, так и в неагрессивных средах. Для сохранения долгосрочной надежности технологического процесса в таких трудных условиях рекомендуется проводить регулярную калибровку приборов измерения.
Материалы
Стандартным материалом, который применяется в химической промышленности, является как правило нержавеющая сталь марки 316L and 1.4404/1.4435. Для химических процессов, подразумевающих наличие очень агрессивных сред, имеется большой ассортимент химически устойчивых материалов. Таким образом, для измерения давления применяются мембранные разделители /приборы с диафрагмой, для измерения температуры - защитные гильзы, для измерения уровня - технические решения с байпасными сосудами и линиями. Все части, соприкасающиеся со средой процесса, изготавливаются из специальных материалов.
WIKA - Ваш сильный партнер
Даже наш стандартный ассортимент включает в себя приборы для очень широкого спектра применений. В дополнение к нему мы предлагаем индивидуальные консультации и индивидуальные технические решения, разработанные специально для Вас. Благодаря компетентности и надежности, а также широкой сети продаж и сервиса по всему миру WIKA стала универсальным партнером для многих известных химических концернов.