Напоромер - это манометр
В зависимости от вида измеряемого давления для измерения избыточного давления до 40кПа используется манометр малого диапазона давления, который называется напоромер.
С решением задач по измерению малых диапазонов давления хорошо справляются измерительные приборы, в конструкции которых в качестве чувствительного элемента используется мембранная коробка или капсула.
Напоромер конструкция
Мембранная коробка представляет собой два тонких горфированных листа металла, которые называются мембраны, они прочно соединены между собой, свариваются по всей длине окружности.
Середина мембран прочно закрепляется в центре (1), что позволяет им легко расширяться и перемещаться при измерении давления. Тяговый элемент передает смещения на центрально-осевой передаточный механизм и далее на стрелку. Диапазон измерения давления напрямую зависит от геометрических размеров и диаметра мембраны. Зависимость следующая - чем больше диаметр мембраны, тем меньший диапазон давления она позволяет измерять. Напоромер содержит в своей конструкции две мембраны, увеличивающие площадь измерительной поверхности в два раза, по сравнению с площадью одной мембраны. Именно это позволяет капсульной системе измерять малые диапазоны давлений.
Напоромер обзор моделей WIKA
Напоромер для общетехнических измерений представлен следующими моделями:
-
модель
611.10 имеет стальной корпус и доступные диаметры корпуса 50, 63 мм
-
модель
612.20 имеет корпус из нержавеющей стали и диаметры 63, 100, 160 мм
Напоромер для измерения давления в промышленных процессах:
-
модель
632.50 с корпусом и измерительной системой, выполненными из нержавеющей стали, дополнительной защитой от перегрузки и возможностью гидрозаполнения при вибрациях
- модель 632.51 характеризуется высокой способностью выдерживать перегрузки до 50 раз превышающие ВПИ и степенью пылевлагозащиты IP54
- модель 612.11 тестовая версия обладает высоким классом точности 0,1 и 0,25 и диапазонами измерений от 0 до 6мбар
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: