Модель PG43SA-C

Манометр мембранный с открытой мембраной

Для стерильных применений, компактное исполнение, НР 63мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Обрабатывающая промышленность: биотехнология и фармацевтика, производство косметики, пищевая промышленность, особенно проектирование и изготовление баков и резервуаров
  • Для газообразных и жидких агрессивных, высоковязких или подверженных кристаллизации сред, а также для работы в условиях агрессивной окружающей среды


Особенности

  • Компактная, прочная, легко очищаемая конструкция (патент, право собственности: DE 102008042455)
  • Сухая измерительная система, без гидрозаполнения
  • Приваренная открытая мембрана
  • Подходит для безразборной стерилизации на месте (SIP) и очистки на месте (CIP)
  • Большое разнообразие технологических присоединений


Описание

Мембранный манометр модели PG43SA-C специально разработан для удовлетворения требований, предъявляемых стерильными применениями.

Исключительно механическая передача давления с помощью мембранного измерительного элемента и высокая перегрузочная способность обеспечивают безопасность измерений. Благодаря использованию сухой измерительной ячейки исключается опасность попадания заполняющей жидкости в продукт. Открытая приварная мембрана в сочетании с асептическими технологическими присоединениями (такими как клэмповое, резьбовое, VARIVENT®, BioControl®) позволяет избежать мертвых зон в месте контакта технологического присоединения с измеряемой средой.

Максимально компактный и надежный манометр PG43SA-C особенно хорошо подходит для установки на вертикальных трубопроводах, в небольших установках и передвижных контейнерах. Запатентованная конструкция со встроенным технологическим присоединением сзади корпуса обеспечивает компактность установки.

PG43SA-C в стерильном исполнении можно использовать для CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте) и в зонах промывки. Таким образом, измерительный прибор можно надежно и быстро очищать.

Манометр модели PG43SA-С на основании тестов, проводимых сторонними организациями, соответствует санитарному стандарту 3-A.

Различные сертификаты 3.1 и 2.2 позволяют получить соответствующую GMP документацию, такую как сертификат происхождения материалов или список параметров.

.

Номинальный размер 63

Безопасное измерение давления в стерильных применениях | Мембранные манометры в асептическом исполнении

  • Номинальный размер 63Вид сбокуБезопасное измерение давления в стерильных применениях | Мембранные манометры в асептическом исполнении
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.