Модели UPT-20, UPT-21

Промышленный преобразователь

С портом для отбора давления или открытой мембраной

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Управление и технологические процессы
  • Машиностроение и производство установок
  • Фармацевтическое и стерильное производство
  • Пищевая промышленность
  • Химическая, нефтехимическая промышленность


Особенности

  • Многофункциональный индикатор
  • Простая навигация по меню
  • Корпус из пластмассы с проводящим покрытием или нержавеющей стали (опционально возможна электрохимическая полировка поверхности)
  • Большой ЖК-индикатор, поворотный
  • Сертификаты для эксплуатации в опасных зонах


Описание

Конструкция прибора
Промышленный преобразователь модели UPT-2x предназначен для применений, требующих использования интеллектуального датчика. Наличие встроенной температурной компенсации делает данный преобразователь привлекательным для широкого круга применений.

Измерительная ячейка изготавливается из нержавеющей стали 316L или в сочетании с высококачественным сплавом Elgiloy®. Для специальных применений имеются другие специальные материалы.
 
Промышленный преобразователь модели UPT-2x имеет корпус, который поворачивается на угол 330°, а ЖК-индикатор может монтироваться в различных положениях с шагом 90°. Показания ЖК-индикатора могут считываться в любом монтажном положении, с расстояния до 5 м.

Протокол HART®
Промышленный преобразователь модели UPT-2x может применяться как в аналоговых, так и в современных коммуникационных системах, использующих протокол HART®.

Промышленный преобразователь конфигурируется локально с помощью модуля управления и индикации или удаленно через систему управления процессом с интерфейсом HART®.

Диапазон перенастройки
Регулируемый диапазон перенастройки позволяет точно измерять значения переменных процесса в оптимальном диапазоне.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.