Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Медный сплав, пластмассовый корпус, с гидрозаполнением
Гидравлический манометр модели 113.13 является манометром с гидрозаполнением с пластмассовым корпусом.
Гидрозаполнение обеспечивает демпфирование внутренних компонентов, увеличивая виброустойчивость и ударопрочность прибора.
Гидравлические манометры подходят для монтажа в станках и установках, где присутствуют вибрации и ударные нагрузки
В данных гидравлических манометрах используется проверенная временем измерительная система с трубкой Бурдона. Деформация трубки Бурдона передается и отображается стрелочным механизмом.
Пластмассовый корпус и смотровое стекло соединены сваркой, а уплотнительное кольцо обеспечивает герметичное технологическое присоединение к корпусу. Таким образом, прибор соответствует высоким требованиям пылевлагозащиты IP65.
Данная модель с классом точности 2,5 и номинальным диаметром 40, 50 и 63 подходит для самых разнообразных промышленных применений. Благодаря опциональному монтажному кронштейну манометры с осевым присоединением могу устанавливаться в панель. Манометр с номинальным диаметром 63 мм с осевым присоединением в качестве альтернативного варианта может поставляться с монтажным фланцем, расположенным спереди прибора. Данный монтажный фланец используется, например, когда монтаж в панель возможен только спереди.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 213.53
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, корпус из нержавеющей стали, НР 50, 63 и 100мм
Модель 113.53
Корпус из нержавеющей стали, гидрозаполнение, НР 40, 80 и 100мм
Модель 213.40
Конструкция повышенной прочности, гидрозаполненный корпус, НР 63, 80 и 100мм
Модели 111.16, 111.26
Серия для панельного монтажа
Модели 111.11, 111.31
Манометр для сварочного оборудования в соответствии с ISO 5171
Гидравлический манометр, модель 113.13
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.