Для работы наших термометров используются биметаллические и манометрические измерительные системы. Термометр промышленный позволяет измерять температуры в диапазоне от -200 до +700 °C с различными классами точности и временем отклика, обеспечивать разную устойчивость к воздействию внешней среды. Разнообразные устройства подключения, диаметры и длины упрощают конструкции измерительной точки. Особенно упрощают эту задачу термометры капиллярные. Все термометры промышленные подходят для работы с гильзами (при необходимости). Вследствие различных конструкций имеют различный циферблат термометра и диапазон измерений.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Требуется ли нанесение маркировки CE на защитные гильзы?

Защитные гильзы в принципе не нуждаются в маркировке CE. Исключение делается для защитной гильзы модели TW61 с DN > 25 благодаря ее специальной конструкции, подходящей для кольцевой сварки. В этом случае требуется нанесение маркировки CE в соответствии с дире ... больше

Что означает "резистор с отрицательным температурным коэффициентом"?

Резистор с отрицательным температурным коэффициентом проводит электричество лучше при более высоких температурах, чем при низких. Они также известны как резисторы с ОТК (отрицательным температурным коэффициентом). Как правило, резисторы с ОТК используются при произ ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.