Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Измерительная техника для фармацевтики

С точки зрения высоких стандартов качества и безопасности фармацевтической продукции особо важное влияние на эффективность и надежность технологических процессов имеет соблюдение стерильности. Во всей технологической цепочке, вплоть до очистки и стерилизации, решающим фактором обеспечения качетсва продукции является защита от загрязнений. Это требует от измерительных приборов сочетания самого современного гигиенического исполнения и высокой точности измерений.


Требования GMP

Приборы WIKA изготавливаются в соответствии с директивами GMP (good manufacturing practice). Они удовлетворяют таким высоким требованиям, как:

  • FDA (Food and Drug Administration)
  • EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
  • 3-A Sanitary Standards, Inc.
  • ASME BPE (Bio Processing Equipment)
  • ATEX (Директива 94/9/EC)

Для подтверждения выполнения действующих стандартов и директив при получении одобрений FDA и т.д. мы располагаем целым рядом сертификатов на продукцию. Для регулярного контроля измерительных приборов в рамках системы менеджмента качества мы предлагаем широкий спектр калибровочного оборудования, а также услуги по калибровке.


Присоединение к процессу

WIKA поставляет широкий ассортимент специальных присоединений к процессу в гигиеническом исполнении, принятых в конкретной области промышленности, таких как:

  • Клэмп и три-клэмп с DIN 32676, ISO 2852, ASME BPE
  • Асептические соединения DIN 11864
  • NEUMO BioConnect® и NEUMO BioControl®
  • VARIVENT®

Для токсичных, биоактивных или же очень чувствительных веществ в распоряжении имеются специальные комплектующие, позволяющие интегрировать приборы в систему без применения каучука и других эластомеров.

Плодотворный синтез

Результатом многолетнего сотрудничества фирм NEUMO и WIKA стала разработка целого ряда приборов для измерения давления и температуры со специальными присоединениями, предназначенными для стерильных технологических процессов. Присоединения NEUMO, удовлетворяющие всем требованиям фармацевтической промышленности, отлично сочетаются с приборами для измерений в трубопроводах и резервуарах.

Какие бы приборы Вам не требовались – механические, электронные или мехатроника – у нас Вы найдете богатый ассортимент измерительной техники для давления и температуры, соответствующей Директивам GMP , которые представляют собой международные стандарты производства лекарственных средств и продуктов питания. Эта техника выполняет требования фармацевтической промышленности и биотехнологии.


Индивидуальные решения

Для решения различных проблем, связанных со стерильными технологическими процессами, предлагаются разные присоединения марки NEUMO:

  • BioControl®
  • BioControl® CS
  • BioConnect®
  • BioConnect® HD
  • Connect S®

Ваше преимущество

Неоспоримым преимуществом наших клиентов является безупречное присоединение измерительных приборов посредством фитингов. Большой ассортимент удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к измерительной технике.

Корпус BioControl® можно также приобрести у WIKA.

Подробную информацию по присоединениям NEUMO Вы найдете на  https://gb.neumo.de/

Особенности

  • Контур уплотнения не содержит эластомеров
  • Функцию поверхностей уплотнения выполняют две металлические поверхности
  • Многократное использование без нарушения контроля уплотнения
  • Отсутствие проблемы совместимости эластомеров со средой процесса

Применение

  • Фармацевтическая отрасль промышленности
  • Пищевая отрасль промышленности
  • Биотехнологии

Описание

В присоединении из нержавеющей стали 1.4435 измерительный прибор и корпус BioControl® CS соединены посредством двух металлических поверхностей. По сравнению с эластомерными уплотнениями такое соединение нечувствительно к температурам, а также к агрессивным веществам и средам.

Риск возникновения дефекта уплотнительного кольца и, как следствие, перенос загрязнения, исключается. Поэтому применение измерительных приборов в сочетании с разделителями или защитными гильзами является полностью безопасным. Даже при повторном разъединении/присоединении контур уплотнения не повреждается.

Одновременно исчезает необходимость работ по замене деталей и по техобслуживанию, которые при износе синтетических уплотнений должны проводиться регулярно. Таким образом, клиенты экономят на затратах, повышается безопасность и технологический процесс не прерывается.

 

Ваш компетентный партнер

В течение 25 лет мы успешно работаем в проектном бизнесе. Вместе с международными инжиниринговыми компаниями мы реализуем крупные проекты по всему миру. WIKA в таких проектах - это больше, чем поставщик высококачественной контрoльно-измерительной аппаратуры: вместе с Вами мы разрабатываем индивидуальные продукты и технические решения для выполнения именно Ваших задач.

WIKA является компетентным партнером на всех этапах реализации проекта: начиная с момента планирования основных и вспомогательных инжиниринговых систем до их реализации, ввода в эксплуатацию, а также комплексного сервисного обслуживания.


В чем наша сила

Три основных источника нашей силы - это, во-первых, широкий ассортимент инновационной продукции, во-вторых, комплексный и грамотный сервис и, в-третьих, повсеместная надежная работа наших филиалов и представительств. Мы с удовольствием внесем свой вклад в реализацию Ваших задач по измерениям, будь это поставка отдельных приборов или крупный проект.


из
Брошюра

Измерительные приборы для стерильных применений

Постер

Приборы измерения давления для стерильных процессов

Постер

Приборы измерения температуры для стерильных процессов

Услуги по калибровке

Доверьте калибровку и сервис ваших измерительных приборов компетентному партнеру.

Детали