Высококачественные цифровые манометры от WIKA

Цифровой манометр показывает текущее давление на встроенном цифровом дисплее. WIKA предлагает цифровые манометры как для общего промышленного применения, так и для использования в области тестирования и калибровки. Корпус цифровых манометров поворотный и, при необходимости, вращается, таким образом гарантируя удобство при снятии показаний. Кроме того, имеются взрывобезопасные версии, а также варианты с беспроводным интерфейсом.

Услуги по калибровке

Доверьте калибровку и сервис ваших измерительных приборов компетентному партнеру.

Детали
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Будет ли датчик давления работать правильно, если напряжение питания будет находиться чуть ниже минимального уровня?

До определенного значения давления преобразователь давления будет по-прежнему обеспечивать правильный выходной сигнал. Если давление повысится за пределы этой точки, выходной сигнал останется на прежнем значении, так как питание будет недостаточным для повышения ур ... больше

Какие существуют решения для гашения пульсаций?

Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.