Модели 216.06.050, 216.40.050

Манометр для дайвинга

Финиметр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Погружение с аквалангом
  • Измерение давления дыхательного воздуха или кислородно-азотной смеси найтрокс в оборудовании для погружения


Особенности

  • Может использоваться для глубины погружения до 500 м [1640 футов]
  • Компактная конструкция
  • Устойчивое к ударам смотровое стекло из поликарбоната
  • Диапазон шкалы 0 ... 600 бар [8700 psi], опционально возможны другие единицы измерения (например, МПа или кг/см2)

Описание

Данные манометры соответствует самым высоким стандартам качества и надежности, существующими для глубоководных погружений. Компактный финиметр является частью оборудования, используемого для погружения, и предназначен для измерения давления в баллоне.

Четкость считывания показаний достигается благодаря мелкой градуировке. За счет большого времени угасания фосфоресцирующий циферблат также облегчает считывание показаний прибора в условиях недостаточной освещенности.

Для обеспечения безопасности водолаза в качестве смотрового стекла использован безосколочный поликарбонат.

Манометр для дайвинга
  • Манометр для дайвинга
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.