Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленного применения, безопасное исполнение, НР 63, 100 и 160мм
Данный высококачественный промышленный манометр давления с трубкой Бурдона предназначен для удовлетворения повышенных требований к безопасности, имеющих место в промышленности.
Нержавеющая сталь высокого качества и прочная конструкция позволяют использовать устройство в химической промышленности и в других технологических отраслях. Промышленный манометр давления работает с жидкими и газообразными измеряемыми средами, а также в агрессивной окружающей среде.
Диапазоны шкалы от 0 ... 0,6 до 0 ... 1 600 бар перекрывают большинство типовых диапазонов измерений, требуемые для самых разных применений.
WIKA производит промышленный манометр давления, отвечающий требованиям Европейского стандарта EN 837-1 в безопасном исполнении "S3". Смотровое стекло прибора в безопасном исполнении изготавливается из безосколочного стекла. Корпус такого прибора имеет внутреннюю перегородку между измерительной системой и циферблатом и выдуваемую заднюю стенку корпуса. В случае повреждения оператор, находящийся перед устройством, будет находиться в безопасности, так как аварийный выброс измеряемой среды и деталей осуществляется только с задней части корпуса.
Для суровых условий эксплуатации (например, в условиях вибрации) промышленный манометр давления опционально может быть с гидрозаполнением.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.14
Модель 910.16
Модель 910.10
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель BV
Контрольно-измерительная и технологическая версия
Модель 910.12
Модель PGT23.063
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 63
Модели 232.50, 233.50
Для обрабатывающей промышленности, стандартное исполнение, НР 63 [2 ½"], 100 [4"] и 160 [6"]
Модели 232.36, 233.36
Защита от перегрузки до 4-крат. значения полной шкалы, безопасная версия
Модель PGS23.063
Для промышленного применения, НР 63мм
Модель 131.11
Компактная конструкция, НР 40, 50 и 63мм
Модели 232.34, 233.34
Манометр для перерабатывающей промышленности XSEL®, номинальный диаметр 4 ½" и 6"
Промышленный манометр давления с гидрозаполнением | Преимущества и применение
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.