Модель 73

Манометрический термометр

Версия из нержавеющей стали

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Манометрический термометр применение

  • Общепромышленное исполнение для химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовой отрасли, электростанций, водоподготовки/очистки сточных вод
  • Универсальное применение в машиностроении, в производстве резервуаров и оборудования, а также в пищевой промышленности
  • Измерение температуры без непосредственного контакта с измеряемой средой
  • Монтаж в инструментальные панели, шкафы и панели управления

Манометрический термометр особенности

  • Диапазон шкалы -200 ... +700 °C [-328 ... 1292 °F]
  • Быстрый отклик
  • Корпус и шток из нержавеющей стали
  • Разнообразные технологические присоединения и типы монтажа


Манометрический термометр описание

Манометрический термометр модели 73 разработан и произведен в соответствии с требованиями стандарта EN 13190. Данный высококачественный термометр предназначен для применения в обрабатывающей промышленности. Манометрический термометр изготовлен полностью из нержавеющей стали. Благодаря этому он может успешно применяться в химической, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и в энергетике.

Для оптимальной интеграции в процесс имеются приборы с разнообразными технологическими присоединениями и с различной погружной длиной. Манометрический термометр имеют высокую степень пылевлагозащиты IP65, может использоваться вне помещения даже при отрицательных температурах. Благодаря жидкостному демпфированию возможно применение в условиях высокой вибрации.

За счет большого разнообразия исполнений манометрический термометр модели 73 сочетается с любыми технологическими присоединениями, в любом монтажном положении.

В версии с накладным штоком можно проводить измерение без контакта и измеряемой средой, даже при крайне малом диаметре трубы. Накладной шток предназначен для внешнего монтажа на трубопроводах и резервуарах.

Если монтаж осуществляется в суровых климатических условиях, манометрический термометр модели 73 является оптимальным выбором, так как данный прибор допускает эксплуатацию при температуре от -40 °C [-40 °F] до +60 °C [140 °F] (опционально также до -50 °C [-58 °F] или -70 °C [-94 °F] в исполнении POLARgauge®).

.

Манометрический термометр, подключение снизу, модель R73

Манометрический термометр, присоединение снизу (радиальное), модель R73

  • Манометрический термометр, подключение снизу, модель R73Манометрический термометр, версия с капилляром монтажным кронштейном, модель F73Манометрический термометр, версия с регулируемым штоком и циферблатом, модель S73.100
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.