Модель 904

Блок управления

Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Измерительные приборы с индуктивными электроконтактами фирмы WlKA могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2. Предпосылкой для этого должно являться снабжение током из пригодного и проверенного контура управления (например, прибор управления типа 904.15 фирмы WIKA).

Кроме взрывоопасных зон, индуктивные электроконтакты фирмы WlKA применяются преимущественно в условиях, где важна сверхбезопасная коммутация при высоких коммутационных частотах.


Особенности

  • 904.28 для 1 индуктивного контакта: 1 x SPDT
  • 904.29 для 2 индуктивных контактов: 2 x SPDT
  • 904.30 для 1 индуктивного контакта, безопасное оборудование (SN или S1N), безопасный релейный выход, 1 последовательно подключенный выход для и 1 пассивный и электронный выход
  • Вид защиты: EEx-ia IIc
  • Электрические характеристики: AC 250 Вольт / 2 A / 500 ВА (1 A для 904.30)
  • Задержка: 20 мс
  • Температура окружающей среды: -20.. +60 °C 
  • Пылевлагозащита IP20
  • Устройство контроля с DC 20.. 30 Вольт питания
  • Модель 904.31 - 1 выход реле
  • Модель 904.32 - 2 выхода реле
  • Модель 904.33 - 1 безопасный релейный выход

Описание

Индуктивный электроконтакт работает бесконтактным способом. Он состоит из головки управления (инициатора) с влитой электроникой, укрепленной на стрелке номинального давления, и механического устройства с хвостовиком управления.

Хвостовик управления приводится в движение стрелкой прибора

На головку управления подается постоянное напряжение. При погружении хвостовика в  воздушную щель головки управления происходит увеличение внутреннего сопротивления (=демпфированное состояние / инициатор с большим омическим сопротивлением). Изменение силы тока, возникающее при этом, является входным сигналом для коммутационного усилителя прибора управления.

Блок управления
  • Блок управления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.