Модель 905

Реле контроля

Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Усиление тока переключения
  • Увеличение срока службы

Особенности

  • 905.12 для 1 контакта: 1 x SPDT
  • 905.13 для 2 контактов, выход: 2 x SPDT
  • 905.14 для 2 контактов, выход: 1 x SPDT прерывистый, например, для управления насосом
  • Питание 230 Вольт АС: 45.. 60 Гц - 2,5 ВА
  • Электрические характеристики: 250В АС/8A/1840ВА (мин. 24Вольт DC/0,1A)
  • Задержка сигнала: 500 мс
  • Дополнительный выход: 24 В постоянного тока - 20 мА
  • Температура окружающей среды 0.. +70°C
  • Пылевлагозащита IP 40 (клеммы IP 20)
  • Установка в рейку

Описание

Реле управления комбинируются с электроконтактами моделей 821 и 811. Реле управления используются тогда, когда коммутационная мощность является недостаточной. Для предотвращения случайных коммутаций, например, при вибрациях, необходимо наличие сигнала коммутации в течение не менее 0,5 сек.

Реле управления располагаются между датчиками предельного сигнала в измерительном приборе и подлежащей коммутации нагрузкой. На стороне контакта они работают с малым управляющим напряжением, однако на стороне выхода нагрузка может быть высокой.

Питание контактов осуществляется от устройства управления с тактовым постоянным напряжением от 35 до 40 Вольт (т.е. только примерно каждая сотая коммутация происходит под напряжением). Таким образом, достигается оптимальная защита контактов и безопасность коммутации на несколько миллионов циклов коммутации.

Заполненные жидкостью приборы с контактами, осуществляющими частую коммутацию, должны принципиально эксплуатироваться с реле управления. Хотя гидрозаполнение увеличивает срок службы механической измерительной системы, одновременно оно усиливает обгорание контактных штифтов.

Кроме выходов для подключения датчиков предельного сигнала имеется дополнительный выход DC 24 Вольт (макс. 20 мA).

Посредством него может осуществляться питание, например, контрольных ламп или преобразователей давления.

Реле контроля
  • Реле контроля
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.