Модель 910.32

Охладительный элемент для приборов измерения давления

Резьбовое присоединение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Для монтажа на приборы измерения давления при повышенной температуре измеряемой среды


Особенности

  • Для температуры измеряемой среды до 200 °C
  • Допустимая нагрузка до 600 бар
  • Присоединение для G ½ B (EN 837)

Описание

Охладительные элементы применяются в случаях, когда температура измеряемой среды может превысить допустимую для прибора температуру.

Циркуляция воздуха и тепловое излучение от охладительного элемента приводят к такому снижению температуры на самом приборе, что не превышается предельное значение и уменьшается температурный эффект.

Охладительный элемент можно также использовать для подогрева очень холодной измеряемой среды в случаях, когда температура окружающей среды выше.

Охладительный элемент для приборов измерения давления
  • Охладительный элемент для приборов измерения давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.