Модель 910.61

Система переходников для измерительных приборов с гигиеническим присоединением G1

Гигиеническое присоединение G1 с присоединительным переходником

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Пищевая и фармацевтическая отрасли промышленности
  • Косметическая отрасль промышленности

Особенности

  • Большой выбор переходников для гигиенических присоединений G1
  • Измерительный прибор и присоединительный переходник могут выбираться пользователем

Описание

Присоединительный переходник WIKA был специально разработан чтобы обеспечить требования, необходимые при производстве продуктов питания, напитков и для фармацевтической отрасли промышленности. Система адаптеров состоит из датчика давления или манометра с встроенным присоединительным переходником.

Сборная модульная система позволяет подключаться к широкому кругу гигиенических технологических присоединений (таких как клэмп, резьба, VARIVENT® или NEUMO®). Все детали изготовлены из 1.4435 (316L); UNSS31603 нержавеющей стали.

Кольцевое уплотнение для герметизации процессов (опционально) поставляется с сертификатом на материал 3.1 в соответствии с EN 10204. Изготавливается из материалов EPDM или FKM и внесен в FDA, USP класс VI, а также 3-A 18-03.

Система присоединительных переходников WIKA отвечает высоким требованиям стерильных процессов и сертифицирована в соответствии с санитарными нормами 3-А. Измерительный прибор и переходник легко подключается и отключается с помощью гаечного ключа.

Выгоды

  • Снижение складских затрат
  • Быстрая доступность измерительных приборов с различными подключениями к процессу
  • Сокращение времени "нефункционирования" оборудования
Присоединение VARIVENT®

Присоединение VARIVENT®

  • Присоединение VARIVENT®Присоединение клэмпСварное присоединение
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.