Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
С внутренней мембраной
Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В таких системах мембрана позволяет разделить измерительный прибор и измеряемую среду.
Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.
Широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей позволяет обеспечить соответствие требованиям даже самых сложных применений заказчика.
Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкция".
Мембранный разделитель модели 990.26 идеально подходит для применений с миниатюрными технологическими присоединениями. Благодаря внутренней мембране возможна работа при низком давлении. Большой диаметр мембраны способствует снижению погрешности измерительного прибора при колебаниях температуры.
Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться напрямую, для работы при высоких температурах через охлаждающий элемент или через гибкий капилляр.
WIKA предлагает самые разнообразные решения по выбору материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и из разных материалов. Кроме того, части, контактирующие с измеряемой средой, могут иметь покрытие.
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.27
Для мембранных разделителей с фланцевым присоединением
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модели IBF2, IBF3
С фланцевым присоединением
Модель 910.16
Модель 990.28
Разделители ячеечного типа (сэндвич)
Модель 990.27
С монтируемой заподлицо мембраной
Модель 990.35
Мембранные разделители тубусно-ячеечной конструкции
Модель 990.23
Для целлюлозно-бумажной промышленности
Модель 990.41
С внутренней мембраной, резьбовая конструкция
Модель 990.29
Фланцевый тип с удлиненной мембраной
Reduced risk - Diaphragm seal systems for safety applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.