Модель A2G-60

Электронный датчик температуры для монтажа в вентиляционный канал

Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерения температуры газообразной среды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Предназначен для подключения к системам управления и индикации

Особенности

  • Простой монтаж с помощью монтажного фланца
  • Компактная и прочная конструкция
  • Установка непосредственно в круглые вентиляционные трубы и прямоугольные вентиляционные каналы
  • Чувствительный элемент Pt1000 или Ni1000
  • Также имеется вариант с электрическим выходным сигналом ( 0 ... 10 В пост. тока или 4 … 20 мA)


Описание

Электронный датчик температуры модели A2G-60 для монтажа в вентиляционный канал в основном используется для измерения температуры в воздуховодах в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в холодильных системах.

Установка выполняется с использованием монтажного фланца. В сочетании с дополнительной защитной гильзой модель A2G-60 может применяться для измерения температуры жидких сред.

Благодаря возможности выбора соответствующих измерительных элементов датчик для измерения температуры в вентиляционных каналах совместим со всеми наиболее распространенными системами управления. A2G-60 поставляется с чувствительным элементом Pt1000 или Ni1000, а также со встроенным преобразователем (0 ... 10 В или 4 ... 20 мА).

Электронный датчик температуры  для монтажа в вентиляционный канал
  • Электронный датчик температуры  для монтажа в вентиляционный каналMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.