Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для вентиляции и кондиционирования
Манометр Airbox модель A2G-90 - это механический аналоговый индикатор и реле дифференциального давления, встроенные в пластиковый корпус. Корпус с навинчивающейся крышкой имеет габариты (H x W x D = 240 x 191 x 110 мм) и изготовлен из пластика PC/ABS 1625.
Степень защиты IP54.
Манометр Airbox идеально подходит для измерения и переключения избыточного и дифференциального давления в диапазоне 0 … 250 Па до 0 … 6000 Па.
Модель A2G-05
Версия Eco, для вентиляции и кондиционирования, НР 110мм
Модель A2G-15
Модель A2G-mini
Для вентиляции и кондиционирования, НР 63мм
Модель A2G-30
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.