Модель CER6000

Образцовый резистор

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Первичный эталон для единиц напряжения и сопротивления в лабораториях
  • Эталон для проверки и калибровки мостов сопротивления и температуры, таких как Омметры и мосты переменного (AC) или постоянного (DC) тока температуры

Особенности

  • Высокая точность
  • Превосходная долговременная стабильность
  • Низкий коэффициент зависимости от температуры
  • Прочная конструкция из нержавеющей стали

Описание

Данная модель возможна в двух исполнениях:​ CER6000-RR​ (образцовый резистор)​ и​ CER6000-RW​ (эталонный резистр).​ Серия​ RR​ с​ 4-проводной схемой обладает высокой точностью и стабильностью и предлагается по разумной цене. Исполнение возможно как эталон сличения с мостами переменного тока в линейке продукции ASL, также для использования в качестве эталона в лабораториях поверки электрических средств измерения.

В дополнении к стандартным фиксированным значениям​ резисторы могут поставляться, настроенными на любое значение от 1​ до​ 1000​ Ом.​ Обычным применением серии​ RR​ является его использование как эталона сличения или источника единицы сопротивления при калибровки средств измерения температуры или электрических единиц.

 

Серия​ RW​ изготовлена из специального сплава, главной особенностью которого является низкий температурный коэффициент линейного расширения, обладающий небольшими диэлектрическими потерями, но хорошей механической стабильностью.

Длительная термообработка элементов обеспечивает долговременную стабильность и низкий температурный коэффициент. Элементы герметизированы в контейнерах из нержавеющей стали и наполнены компаундом марки Castrol WOM 14.

Standard reference resistor, model CER6000-RW
  • Standard reference resistor, model CER6000-RWReference resistor, model CER6000-RR
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.