Модель CPB3800

Эталон давления

Компактный грузопоршневой манометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Первичный эталон для калибровки шкалы давления в диапазоне до 1200 бар (16000 ф/кв. дюйм) (гидравлическое исполнение)
  • Образцовый прибор для промышленных предприятий и калибровочных лабораторий для поверки, настройки и калибровки приборов измерения давления
  • Полностью автономная система, также подходит для использования на объекте

Особенности

  • Суммарная погрешность измерения не более 0,025% от измеренного значения
  • Возможность модернизации с использованием CPS5800/CPM5800 для обеспечения повышенной точности до 0,006 %
  • Непосредственная замена предыдущей серии 580 DH-Budenberg
  • Стандартно выполняется заводская калибровка с прослеживаемостью по отношению к национальным стандартам, опционально возможна калибровка UKAS
  • Грузы изготовлены из нержавеющей стали, может осуществляться регулировка в соответствии со значением ускорения свободного падения для местной гравиметрической аномалии

Описание

Проверенный первичный эталон
Эталоны давления (грузопоршневые манометры) являются наиболее точными существующими на рынке устройствами для калибровки электронных или механических средств измерения давления. Непосредственное измерение давления (p = F/A), и использование высококачественных материалов позволяют обеспечить крайне низкую погрешность измерений и превосходную долговременную стабильность. Поэтому эталон давления (грузопоршневой манометр) уже многие годы находит применение в заводских и калибровочных лабораториях в промышленности, национальных институтах и исследовательских лабораториях.

 Автономная работа
Благодаря встроенному устройству создания давления и использованию исключительно механического принципа измерения эталон давления модели CPB3800 идеально подходит для проведения технического облуживания и сервисных работ на объекте.

 

Принцип действия
Давление определяется как отношение силы к площади поверхности. Поэтому основным компонентом эталона давления CPB3800 является изготовленная c очень высокой точностью система поршень-цилиндр, на которой в зависимости от необходимого испытательного давления устанавливаются соответствующие грузы.

Показания снимаются при достижении равенства между давлением, создаваемым в поршневой части, и давлением, создаваемым поршневой системой и грузами. Вследствие высокого качества конструкции созданное давление остается стабильным в течение нескольких минут, что позволяет проводить калибровку/поверку или настройку тестируемого средства измерения давления.

Давление создается с помощью встроенного насоса. Для плавной регулировки используется маховик. Грузы подбираются с оптимальной градуировкой, пропорциональной наиболее часто используемым значениям давления.

Масса устанавливаемых грузов пропорциональна требуемому давлению, что достигается за счет оптимально подобранного набора грузов. Обычно данные грузы изготавливаются для стандартного значения силы тяжести (9,80665 м/с²), тем не менее, их можно подстроить под локальное значение силы тяжести, а также откалибровать в соответствии с UKAS.

 

DH-Budenberg
Грузопоршневой манометр, модель CPB3800

Грузопоршневой манометр, модель CPB3800

  • Грузопоршневой манометр, модель CPB3800
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.