Модель CPB5600DP

Грузопоршневой манометр

Исполнение для дифференциального давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Эталонный прибор для калибровки датчиков перепада давления при определенном статическом давлении
  • Образцовый прибор для производств и лабораторий, для калибровки, настройки и поверки средств измерений
  • Полностью автономная система для поверки средств измерений

Особенности

  • Диапазон измерения (статика+перепад) до 400 бар пневматика и 1600 бар гидравлик
  • Неопределенность до 0,008% по перепаду и 1 ppm по статике
  • Заводская калибровка - стандартно, как вариант возможно DKD/DAkkS
  • Межкалибровочный интервал - 5 лет
  • Груза изготовлены из нержавеющей стали, могут быть подогнаны под ускорение свободного падения

Описание

Проверенные технологии
Грузопоршневые манометры являются наилучшим средством воспроизвенения единицы давления, посредством соотношения фундаментальных единиц, таких как масса, длина и время, опредленные через формулу Р=F(mg)/A.

Замкнутая система
По этим причинам данное оборудование наиболее подходит для промышленных лабораторий, национальных метрологических институтов и исследовательских лабораторий. Вследствие замкнутой системы создания давления и простого принципа действия CPB5600DP идеально подходит для испытаний на местах и обслуживания высокоточных средств измерений.

Основной принцип
Для​ создания​ индивидуальных​ точек​ испытаний,​ на​ поршневую​ систему​ накладываются​ откалиброванные​ грузы,​ которые​ адаптированы​ для​ соответствующего​ применения.​ Давление​ создается​ через​ встроенный​ насос.​ Для​ плавной​ подстройки​ используется​ маховик

Грузы подбираются с оптимальной градуировкой, пропорциональной наиболее часто используемым шагам давления. Измерения снимаются при достижении эквивалентности между давлением создаваемым в поршневой части и давления создаваемого поршневой системой и грузами.

Грузопоршневой манометр
  • Грузопоршневой манометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.