Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Общая информацияВысокоточный цифровой манометр модели CPG1500 использует концепцию аналогового манометра, усовершенствованную до уровня цифровых калибраторов. Цифровой манометр CPG1500 сочетает погрешность технологии цифрового измерения и простоту аналогового манометра, благодаря чему с точки зрения эффективности, простоты использования и функциональных особенностей цифровой манометр не имеет себе равных на рынке средств измерения давления.
ПогрешностьЦифровой манометр CPG1500 имеет погрешность 0,1 % от полной шкалы (опционально 0,05 % от полной шкалы или 0,025 % о полной шкалы) и температурную компенсацию в диапазоне -10 … +50 °C (14 ... 122 °F). Показания отображаются на дисплее в одной из 26 единиц измерения давления, одной из 5 единиц измерения уровня, а также в пользовательских единицах измерения, благодаря чему исключаются сложные преобразования.
Скорость измерения В зависимости от требуемого типа измерений скорость выборки может задаваться пользователем. Обычно для решения стандартных задач используется скорость, равная трем измерениям в секунду. При необходимости данная скорость может быть увеличена до 50 измерений в секунду. Благодаря функции энергосбережения цифровой манометр модели CPG1500 автоматически переходит в режим “сна”, в результате чего время автономной работы от батареи увеличивается до 2500 часов.
Особенности Благодаря инновационной системе навигации по меню цифровой манометр обеспечивает простоту эксплуатации. Четкий дисплей со встроенной гистограммой и крупные символы способствуют эффективному анализу показаний в самых разнообразных точках измерения. С помощью функции MIN/MAX можно мгновенно получить доступ к автоматически сохраненным минимальному и максимальному значениям давления.
Модели CPP1000-M, CPP1000-L
Модель WIKA-Cal
Модели CPP700-H, CPP1000-H
Модель CPP30
Высокоточный цифровой манометр CPG1500
Digital pressure gauge in a modular system (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.