Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Компании, оказывающие услуги по калибровке и сервису
  • Измерительные и аналитические лаборатории
  • Системы контроля качества
  • Калибровка на объекте (возможно также в опасных зонах)


Особенности

  • Ручной источник давления -0,85 … +25 бар [12,3 ... +360 psi]
  • Погрешность: 0,025 % от ВПИ (включая сертификат калибровки)
  • Генерация/измерение сигнала 0 ... 24 мА и напряжения питания 24 В постоянного тока
  • Регистратор данных, обладающий высокой скоростью измерений и большим объемом памяти
  • Искробезопасное исполнение


Описание

Общая информация
Промышленный калибратор модели CPH7000 представляет собой портативный калибратор, предназначенный для калибровки и испытания аналоговых приборов измерения давления, преобразователей давления и промышленных преобразователей давления. Калибратор модели CPH7000 в Ex-исполнении может также использоваться в опасных зонах. Также имеется возможность проверки переключателей давления и определения точки переключения. С помощью калибратора модели CPH7000 можно не только проводить испытания преобразователей, но также моделировать их и тестировать.

Конструкция
Опционально модель CPH7000 имеет встроенный эталонный датчик давления, а также ручное устройство создания давления, с помощью которого можно обеспечить давление -0,85 ... +25 бар [12,3 ... +360 psi]. Имеется возможность одновременно обеспечивать питание внешнего преобразователя через электрический модуль и измерять (или также моделировать) его выходной сигнал.

Функции
Калибратор обеспечивает возможность не только быстро и легко сформировать процедуры калибровки, но также запустить выполнение предварительно сконфигурированных процедур калибровки и автоматически сохранить измеренные значения. Благодаря интерфейсу WIKA-Wireless законченные процессы калибровки можно передать на ПК. Впоследствии эти данные можно обработать и загрузить в архив, используя программное обеспечение WIKA-CAL. Таким образом, с помощью только лишь одной модели CPH7000 можно выполнить полностью безбумажную калибровку преобразователя.

Погрешность
Калибратор модели CPH7000 имеет температурную компенсацию и обеспечивает погрешность 0,025 % от ВПИ. Во избежание сложных вычислений измеренные значения можно отображать на индикаторе непосредственно в пользовательских единицах измерения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.