Модель CPT2500

USB преобразователь давления

с USB адаптером и ПО

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровочные лаборатории/сервисные компании
  • Обеспечение качества
  • Запись и контроль процесса измерения давления
  • Измерение пиков давления


Особенности

  • Скорость измерения от 1 мс ... 10 с
  • Диапазон измерений 0 ... 25 мбар до 0 ... 1000 бар
  • Погрешность: 0,2 %, опция 0.1 % (вкл. сертифика калибровки)
  • Не требует внешнего питания
  • По для записи и измерения значений, калибровки и создания протоколов

Описание

Преобразователь CPT2500 возможен для присоединения к любому ПК с портом USB с использованием USB адаптера CPA2500. Все установки возможно сделать через ПО USBsoft2500, которое поставляется вместе с USB-адаптером CPA2500. При помощи данного ПО возможна запись и анализ полученных результатов измерения. Частоту измерения возможно настроить от минимальной 1 мс до максимальной 10 с. Если частота измерений больше чем 5 мс, будет возможность минимальных и максимальных значений

При помощи данного ПО возможна запись и анализ полученных результатов измерения. Частоту измерения возможно настроить от минимальной 1 мс до максимальной 10 с. Если частота измерений больше чем 5 мс, будет возможность минимальных и максимальных значений.

 

Также могут быть легко определены пики давления в периоде записанного времени записи. Это позволяет устанавливать временные параметры записи измерения. Возможно определение пиковых значений с частотой измерения в 1 мс. 

CPT2500 - удачное решение для всех применений, где в установленный период необходимо проводить запись и анализ изменения давления. Для простой и безопасной транспортировки USB-адапетр поставляется в компактном кожухе.

USB преобразователь давления
  • USB преобразователь давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.