Модель CPT9000

Высокоточный датчик давления

Премиум версия

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Технические средства калибровки
  • Высокоточный контроль давления
  • Измерение давления в критичных применениях
  • Аэрокосмическая отрасль

Особенности

  • Погрешность: 0,008 % IS-33
  • Диапазон измерения: 25 мбар ... 1001 бар [10 дюймов вод. ст. ... 15015 ф/кв. дюйм]
  • Температурная компенсация: 0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)
  • Коммуникация через RS-232 или RS-485
  • Выход температуры

Описание

Высокоточный датчик давления модели CPT9000 выделяется среди аналогов своими техническими характеристикам и ценой. Имея величину погрешности 0,008 % IS-33, диапазон температурной компенсации 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F], межповерочный интервал один год и выбираемый диапазон 25 мбар ... 1001 бар [10 дюймов вод. ст. ... 15015 ф/кв. дюйм], модель CPT9000 является уникальным прибором в своем классе. Модель CPT9000 входит в топовый сегмент линейки цифровых датчиков давления Mensor.

Применение
Высокоточный датчик давления модели CPT9000 является идеальным приборов для OEM-применений, от которого требуется измерение давления высокой точности. Примерами применения могут являться следующие:

  • Калибраторы расхода, калибраторы влажности, калибраторы давления
  • Для калибровки аэродинамических труб, автомобильных датчиков
  • В авиационной или космической промышленности, в гидрологии и океанографии
  • Общее применение в аэрокосмической отрасли, гидрологии и океанографии

Применение в областях, где требуется высокоточное измерение давления и долговременная стабильность калибровки.

Функции
Модель CPT9000 оснащена интерфейсом RS-232 или RS-485. При использовании интерфейса RS-485 имеется возможность работы в многоточечном режиме с использованием простого кабельного соединения и трех выбираемых скоростей передачи информации.

Датчик можно сконфигурировать для измерения избыточного и абсолютного давления в любом диапазоне измерения в указанных пределах. Благодаря межповерочному интервалу 365 дней и высокой разрядности (8 значащих цифр) модель CPT9000 обладает достаточной гибкостью, чтобы ее можно было использовать в самых разнообразных применениях.

Mensor
Высокоточный датчик давления
  • Высокоточный датчик давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.