Модель CTB9100

Микротермостат

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровка в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности
  • Калибровка датчиков температуры с коротким штоком на объекте
  • Одновременна калибровка нескольких датчиков

Особенности

  • Два диапазона: -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F] и 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F], опционально 255 °C [491 °F]
  • Вместительный резервуар Ø 60 x 150 мм [2,36 x 5,91 дюйма]
  • Быстрое время реакции температуры ванны
  • Плавно регулируемая мешалка


Описание

Область применения

Новый микротермостат WIKA является прекрасным дополнением к серии сухоблочных калибраторов моделей CTD9100 и CTD9300.

В сухоблочных калибраторах вследствие небольшой погружной длины и возникающих в результате этого ошибок из-за теплопередачи наблюдается значительное увеличение неопределенности измерения для коротких штоков. Даже при сравнении значений тестируемого прибора с образцовым внешним термометром, данные значения не могут быть слишком малыми. При длине штока менее 70 мм [2,76 дюйма] микротермостат более предпочтителен по сравнению с сухоблочным калибратором.

Если необходимо откалибровать одновременно несколько зондов, микротермостат имеет дополнительные преимущества. Термометры с различными диаметрами штоков можно калибровать вместе, без необходимости использования точно подходящих вставок.

Это особенно полезно при выполнении калибровки на объекте, когда имеется большое разнообразие тестируемых образцов и штоки имеют либо разные, либо неизвестные диаметры.

Для диапазонов температур -35 ... +255 °C [-31 ... +491 °F]
Микротермостаты CTB9100 выпускаются в двух исполнениях:

  • CTB9100-165 для -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]
  • CTB9100-225 для 40 ... 225 °C [104 ...437 °F];
    опционально 255 °C [491 °F]

Как правило, эти приборы используются в фармацевтической и пищевой промышленности, в особенности для калибровки на объекте.

Простота использования
В микротермостатах серии CTB9100 используются резервуары с регулируемой температурой жидкости с полезным рабочим диаметром 60 мм и глубиной 150 мм. Максимальная погружная длина тестируемого образца позволяет уменьшить погрешность из-за теплопроводности и тем самым снизить общую неопределенность измерений.
Температура калибровки, управление которой осуществляется двумя клавишами на калибраторе, легко регулируется.
Действительное значение и значение температуры уставки отображается на крупном 4‑разрядном высококонтрастном ЖК-индикаторе. Таким образом фактически исключаются ошибки считывания.



.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.