Модель CTH7000

Ручной термометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Высокоточный термометр для измерения температуры в диапазоне -200 ... +962 °C
  • Образцовый прибор для испытаний, настройки и калибровки средств измерения
  • Калибратор, как законченное решение, позволяет проводить измерения/калибровку на местах

Особенности

  • Диапазон температуры: -200 ... +962 °C
  • Нестабильность: < 0,005 °C в год
  • Двойной вход под щупы Pt100 и одинарный под терморезисторы или измерение перепада температуры
  • Долговременная стабильность

Описание

Модель CTH7000​ является 2-х канальным прибором для щупов Pt100 и терморезисторов.​ Модель CTH7000​ обладает повышенной точностью измерения температуры и работает от внутренней батареи.

CTH7000​ обладая повышенной точностью измерения, ассоциируется с настольными высокоточными термометрами.​ Два входа для щупов Pt100 или термисторов позволяют измерять разницу температур.​ Функция регистратора позволяет создавать данные об измерениях с последующей передачей этих данных через USB в ПК.

СТН7000 может отображать статистический анализ измерений как среднее значение, минимальное и максимальное значение и стандартное отклонение.

По причине того, что Модель​ CTH7000​ может отображать значения в Омах или температуре, он может быть использован для непосредственной калибровки щупов.​ Большинство приборов требуют ввода данных калибровки в цифровую часть что очень неудобно при замене щупа.

С помощью разъема​ ASL SMART​ для щупов, данные о калибровке щупа вы только храните самом разъеме. Щуп с таким разъемом можно подключить и к другому ​CTH7000​ без потери точности.​ Если Вы имеете новый щуп или не откалиброванный щуп, то СТН7000 автоматически регистрирует данные, если щуп​ SMART​ работоспособен.

Ручной термометр
  • Ручной термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.