Модель CTP5000

Образцовые термометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Образцовые термометр для высокоточных измерений температуры в диапазонах -196 … +660 °C
  • Эталонный термометр для испытаний, настройки и поверки измерительных приборов температуры на фабриках и в лабораториях
  • Поверка и калибровка сухоблочных калибраторов, термостатов и печей

Особенности

  • Диапазон температуры: -196 ... +660 °C
  • Высокая стабильность
  • Малый дрейф, долговременная стабильность
  • Проводные выводы, DIN или SMART разъем

Описание

CTP5000​, являясь эталонным платиновым термометром сопротивления, обеспечивает его применение при калибровки, поверке и испытаниях средств измерения температуры в лабораториях и на местах. В случаях, когда необходима специфическая настройка эталона, компания WIKA готова предложить решение по спецификации заказчика.

Использование щупов с высокоточной цифровой частью может быть осуществлено путем хранения данных о калибровке в цифровой части. По этой причине возможно использование нескольких ASL SMART щупов. Также переключение между ними возможно без съема SMART-разъема, так как данные хранятся в цифровой части.

 

При калибровке температура в блоке доводится до одинакового для сличения показаний между проверяемым средством измерения и эталонным термометром.

При достижении и стабилизации необходимой температуры измерения проводятся путем сличения сигнала с проверяемого и эталонного термометра.

Используя метод сличения, погрешность измерения может быть значительно уменьшена, если погрешность отображения дисплея учитывается при определении неопределенности.

 

Reference Thermometer model CTP5000
  • Reference Thermometer model CTP5000
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.