Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для стерильных применений
Система контроля состояния мембраны модели DMSU21SA полностью удовлетворяет жестким требованиям к мониторингу процессов на предприятиях, требующих стерильности. Благодаря протоколу HART® имеется возможность передачи не только сигнала измерения, но и состояния встроенной системы контроля состояния мембраны, что необходимо для управления технологическим процессом. Структура системы с встроенной функцией контроля состояния мембраны позволяет соединить воедино преимущества цифровой обработки сигнала с надежностью технологического процесса.
В запатентованной системе контроля состояния мембраны элемент контроля используется для передачи электрического сигнала о состоянии мембраны. Кроме того, состояние мембраны отображается на циферблате с помощью красного/зеленого сектора.
В случае разрыва мембраны вторая, внутренняя мембрана в приборе измерения давления обеспечит надежное разделение окружающей среды и процесса. Давление к измерительному прибору передается через соответствующую конкретному применению заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя. В зависимости от применения используется одобренные FDA и USP заполняющие жидкости.
Система контроля состояния мембраны может поставляться со всеми общепринятыми технологическими присоединениями для стерильных применений и удовлетворяет всем соответствующим стандартам, например, EHEDG, 3-A и ASME BPE.
Модель DMSU21SA является запатентованной разработкой WIKA (US 10794787, NL 2019251).
Модель DMS-FP
Для санитарных применений
Модель PG43SA-S
Для стерильных применений, НР 100мм
Модель DMS34
Для химической и нефтехимической промышленности
Модель PG43SA-D
Для стерильных применений, встроенная система контроля мембранного элемента, НР 100мм
Модель PG43SA-C
Для стерильных применений, компактное исполнение, НР 63мм
Модель DMS27
С клэмповым технологическим присоединением
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.