Модель E1932

Весовой электронный модуль датчика деформации

С многофункциональным индикатором

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Высокоточные весы
  • Промышленные весы
  • Весы для самоходных вилочных подъемников, кабин и кранов
  • Контейнерные и платформенные весы

Особенности

  • 6-разрядный ЖК-индикатор с подсветкой
  • Разнообразные функции легко могут выбираться как на приборе, так и с ПК
  • Международные нормативные документы для применений, требующих сертифицированных измерений OIML, NTEP
  • Питание от сети переменного или постоянного тока (7 ... 24 В пост. тока), а также от аккумуляторной батареи постоянного тока (4,8 ... 24 В пост. тока) – идеально для мобильных применений
  • Высокая степень пылевлагозащиты, IP65


Описание

Весовой электронный модуль модели E1932 сочетает в себе высокую точность и экономичность. Он идеально подходит для таких мобильных применений как, например, весов вилочных подъемников кабин и кранов, платформенных весов, а также OEM-применений.

Благодаря прочному корпусу и различным вариантам электропитания модель E1932 является идеальным решением для применений, начиная с простого взвешивания и заканчивая сложными промышленными условиями.

Имеется максимально плоское исполнение цифрового весового электронного модуля с лицевой панелью из нержавеющей стали. Данная модель также может поставляться с корпусом IP65 из нержавеющей стали для монтажа на стене или горизонтальной поверхности.

В режиме питания от аккумуляторной батареи время автономной работы доходит до 75 часов. Прибор конфигурируется с помощью клавиатуры через встроенный оптический интерфейс или программное обеспечение для ПК. Все настройки могут сохраняться и передаваться на другой прибор. Возможно использование до 10 точек линеаризации.

Опции:
Вход 4 … 20 мA/0 … 10 В пост. тока

Весовой электронный модуль датчика деформации
  • Весовой электронный модуль датчика деформации
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.