Модель F1201

Тензодатчик сжатия

Стандартное исполнение, до 30 т

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

 Применение

  • Резервуары с малой монтажной высотой
  • Силосные весы с малой монтажной высотой
  • Грузоподъемные платформы
  • Возведение сцен


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 5 до 0 ... 30 т
  • 1000 циклов по OIML R60, класс C
  • Чувствительный элемент из нержавеющей стали
  • Герметичная сварная конструкция, пылевлагозащита IP68


Описание

Тензодатчики сжатия используются для определения силы сжатия в широком спектре применений и подходят для статических и динамических измерений.

Благодаря своим компактным размерам тензодатчики серии F1201 очень часто используются в промышленности и грузоподъемных платформах. Сферическая крышка (точка приложения силы) обеспечивает максимально простое приложение силы. Стандартное положение тензодатчика горизонтальное или вертикальное.

Тензодатчик выполнен в виде сварной герметичной конструкции, защищенной от брызг. Благодаря классу пылевлагозащиты IP68 тензодатчик надежно функционирует даже в сложных условиях.

Примечания
Для предотвращения перегрузки желательно выполнять электрическое подключение тензодатчика в процессе установки, непрерывно контролируя измеренное значение.

Сила должна прикладываться вдоль центральной оси прибора, избегая изгибающих моментов. Монтаж тензодатчика необходимо осуществлять на ровной поверхности.

В качестве опции имеются совместимые детали приложения усилия.

Тензодатчик сжатия
  • Тензодатчик сжатия
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.