Модель F1226

Тензодатчик сжатия

Компактная конструкция до 225 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Строительство предприятий и производство оборудования
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Точное машиностроение
  • Полностью автоматизированные многоцелевые станки
  • Театральное и сценическое оборудование

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 25 Н до 0 ... 225 кН [от 0 ... 5 до 0 ... 50000 фунтов]
  • Относительная ошибка линеаризации 0,25 % Fном
  • Простое приложение силы
  • Компактная, низкопрофильная конструкция
  • Пылевлагозащита IP67


Описание

Тензодатчик сжатия модели F1226 в компактном исполнении заметно отличается своим малым диаметром и небольшой установочной высотой для соответствующих нагрузок. Благодаря своей компактности и монолитной конструкции данный преобразователь силы, изготовленный из нержавеющей стали, можно использовать в самых разнообразных промышленных применениях.

С данным преобразователем силы очень легко работать, устанавливать его тоже относительно несложно. Небольшие размеры позволяют использовать преобразователь для измерения силы сжатия в очень узких местах с ограниченным монтажным пространством.

Примечание
Во избежание перегрузки следует выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение. Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил. При монтаже преобразователя силы следует внимательно следить, чтобы опорная поверхность была ровной.

Опции
Сигнальная перемычка

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.