Модель F1818

Тензодатчик сжатия

Компактная конструкция до 20 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Строительство предприятий, поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Автоматизация производства
  • Оборудование для испытания материалов
  • Производство инструментов


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 50 Н до 0 ... 20 кН
  • Относительная ошибка линеаризации 0,5 % Fном
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Пылевлагозащита IP65
  • Небольшая монтажная высота, легкость установки


Описание

Данный компактный тензодатчик модели F1818 можно использовать для измерения статических и динамических сил сжатия до 20 кН. Малая габаритная высота и небольшой внешний диаметр обеспечивают легкость установки в машинное или тестовое оборудование, что позволяет использовать данные тензодатчики в самых разнообразных промышленных применениях.

Исходя из этого, данная модель также идеально подходит для измерения сил сжатия в местах с критичным монтажным пространством. К областям применения относятся испытательные стенды различного назначения, контроль и управление технологическими процессами, тестовое оборудование и лаборатории.

Примечания
Во избежание перегрузки следует выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение. Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил. При монтаже преобразователя силы следует внимательно следить, чтобы опорная поверхность была ровной.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.