Модель F1821

Тензодатчик сжатия

Стандартное исполнение до 100 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство оборудования
  • Поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Автоматизация производства
  • Лаборатории


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 200 Н до 0 ... 100 кН
  • Относительная ошибка линеаризации 0,5 % Fном
  • Материал: нержавеющая сталь, IP66
  • Низкопрофильная конструкция, легкость монтажа
  • Для жестких условий окружающей среды


Описание

Тензодатчик сжатия модели F1821 используется в диапазоне измерения до 100 кН. Благодаря своей компактности он повсеместно используется в промышленности и лабораториях и отличается высокой надежностью.

С данным преобразователем силы легко работать, его компактные размеры особенно актуальны для использования в ограниченном пространстве в узких конструкциях, в которых необходимо измерять силу сжатия.

Примечания
Во избежание перегрузки необходимо выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил. При монтаже преобразователя силы следует внимательно следить за плоскостью поверхности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.