Модели F2301, F23C1, F23S1

Датчик растяжения/сжатия

Тонокопленочная технология, до 500 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Датчик растяжения применение

  • Промышленное весовое оборудование
  • Машиностроение и средства производства, автоматизация производства
  • Театральные и сценические конструкции
  • Химия и нефтехимия
  • Крановое оборудование и подъемники


Датчик растяжения особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 1 кН до 0 ... 500 кН
  • Конструкция из устойчивой к коррозии нержавеющей стали
  • Встроенный усилитель
  • Долгосрочная стабильность, высокая ударопрочность и виброустойчивость
  • Высокая воспроизводимость, простая установка

Датчик растяжения описание

Датчик растяжения/сжатия предназначен для проведения статических и динамических измерений в направлении действия силы. Он определяет силы растяжения и сжатия в самых разнообразных применениях.

Датчик растяжения/сжатия данной серии часто используется с линейными приводами, а также в специальном машиностроении, в лабораториях и сценическом оборудовании. Опционально имеются технические и локальные сертификаты.

Данный датчик растяжения изготавливается из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, обладающей свойствами, идеально подходящими для соответствующих областей применения. В качестве выходных сигналов (4 ... 20 мА / 0 ... 10 В) используются стандартные выходы тока и напряжения. Имеются резервные выходные сигналы с поддержкой протокола CAN.

Данный датчик растяжения/сжатия является частью нашего сертифицированного устройства защиты от перегрузки ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 с PL d/кат. 3).

Датчик растяжения с использованием тонкопленочной технологии до 100 кН

Датчик растяжения с использованием тонкопленочной технологии до 100 кН

  • Датчик растяжения с использованием тонкопленочной технологии до 100 кН
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.