Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для суровых условий эксплуатации, тонкопленочная технология от 10 кН
Осевые датчики могут использоваться для статических и динамических измерений, а также в качестве замены обычных крепежных болтов. Они применяются для определения сил натяжения и/или сжатия в суровых условиях эксплуатации. Такие тензометрические датчики очень часто используются в лебедках и подъемных крановых системах, например, строительных, портовых или кранах буровых платформ. Опционально поставляются технические нормативные документы и местные утверждения.
Осевые датчики F5308 изготавливаются из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, обладающей свойствами, идеально подходящими для областей применения данного датчика. Кроме стандартных выходов тока и напряжения (4 ... 20 мА / 0 ... 10 В) также в качестве выходных сигналов имеются цифровые выходы (CANopen®). Возможно использование резервных выходных сигналов. Осевые датчики являются частью нашего сертифицированного устройства защиты от перегрузки ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 с PL d/Kat. 3).
Модель ELMS1
Уровень защиты (PLe) в соответствии с DIN EN ISO 13849-1
Модель EGS80
Модель EZE53
С ответной частью разъема M12 x 1
Модели F5301, F53C1
с использованием тонкопленочной технологии, до 200 кН
Что такое номинальная нагрузка?
Что такое относительное отклонение от линейной характеристики?
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.