Модель GD-20

Преобразователи давления с термокомпенсацией SF6

Для измерения плотности, температуры и давления изолирующих газов, с Modbus® или аналоговым сигналом 4 ... 20 мА

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Непрерывный контроль соответствующих параметров состояния газа в закрытых резервуарах
  • Для оборудования с внешним и внутренним элегазовым заполнением
  • Измерение плотности альтернативных газов в электрическом коммутационном оборудовании или лабораториях


Особенности

  • Использование высокоточного преобразователя давления с термокомпенсацией SF6
  • Цифровой MODBUS® RTU или аналоговый выходной сигнал 4 … 20 мА
  • Пылевлагозащита IP67, опционально в корпусе полевого исполнения IP6k9k
  • Максимально высокая долговременная стабильность и электромагнитна совместимость
  • Компактная конструкция


Описание

Непрерывный контроль
Для предотвращения выхода из строя коммутационного оборудования или простоев сети важно постоянно контролировать плотность газа.

Мощный микропроцессор преобразователя давления с термокомпенсацией SF6 модели GD-20 вычисляет текущее значение плотности газа, исходя из значений температуры и давления, используя сложное вириальное уравнение. Оно позволяет скомпенсировать изменение значения давления вследствие теплового воздействия, исключая таким образом влияние на выходное значение.

Полевая шина MODBUS®
Интерфейс RS-485 обеспечивает коммуникацию по протоколу MODBUS® RTU. Выходные параметры измерительного прибора и единицы измерения можно сконфигурировать в соответствии с конкретными требованиями. Модель GD-20 можно сконфигурировать на заводе-изготовителе для любой заданной газовой смеси, содержащей SF6, N2, CF4, O2, CO2, 3M Novec 4710, He и Ar.

Расчеты основаны на методе парциальных давлений отдельных компонентов газа.

Стабильность сигнала
Благодаря высокой долговременной стабильности преобразователь давления с термокомпенсацией SF6 не нуждается в техническом обслуживании и не требует проведения повторной калибровки. Герметичный сварной шов и конструкция измерительной ячейки без уплотнительных элементов гарантирует долговременную надежную герметичность измерительной ячейки.

Преобразователь давления с термокомпенсацией SF6 также может иметь аналоговый выходной сигнал (4 … 20 мА) для вывода компенсированного значения давления (p при 20 °C [68 °F]).

GD-20-D, металлический круглый разъем, с цифровым выходом

GD-20-D, металлический круглый разъем, с цифровым выходом

  • GD-20-D, металлический круглый разъем, с цифровым выходомGD-20-D, пластмассовый круглый разъем, с цифровым выходомGD-20-D, металлический круглый разъем, с аналоговым выходом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.