Модель GDM-RC-100

Монитор плотности газа с эталонной камерой

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Высоковольтное оборудование
  • Мониторинг плотности элегаза SF6 в закрытых резервуарах
  • При достижении заданное предельное значение выдается сигнал тревоги

Особенности

  • Точная переключение и индикация по изохоре с температурной компенсацией во всем диапазоне температур
  • Локальный индикатор плотности и диапазона вакуума на 100-мм циферблате
  • Повышенная безопасность установки благодаря функции самодиагностики
  • Возможна эксплуатация любых альтернативных газов
  • Крайне высокая долговременная стабильность за счет сварной емкости с образцовым газом

Описание

Контроль плотности газа в шкафах с электрооборудованием
Плотность газа является ключевым рабочим параметром для высоковольтного оборудования. Если плотность газа ниже требуемой, нельзя гарантировать безопасную работу установки. Монитор плотности газа модели GDM-RC-100 надежно оповещает о моменте, когда плотность газа из-за утечек упадет ниже установленных значений, даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Принцип работы
Принцип действия модели GDM-RC-100 основан на использовании эталонного газа. Эталонный газ позволяет получить точное переключение и индикацию по изохоре во всем диапазоне температур. Колебания температуры и атмосферного давления не влияют на результат измерения.

Наглядность
Как и в случае монитора плотности газа модели GDM-100, в модели GDM-RC-100 WIKA также использует проверенный индикатор высокой четкости.

Значение плотности и диапазон вакуума отображается локально на высокоточном циферблате.Это повышает безопасность в процессе проведения технического обслуживания и сервисных работ с коммутационным оборудованием, а также упрощает такого рода работы.

Максимальная безопасность установки за счет самодиагностики
Сварная эталонная камера обеспечивает максимально высокую долговременную стабильность и исключает дрейф. В маловероятном случае утечек в эталонной камере оператор будет предупрежден с помощью сигнализации. Монитор плотности газа не нуждается в техническом обслуживании.

Подготовка для других газов
Модель GDM-RC-100 можно использовать для любых других газов. Прибор способен выполнять точное переключение по изохоре этих газов, не зависящее от температуры.

With complete scale
  • With complete scaleWith partial scale
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.