Модель GFK-10

Комплект для заполнения элегазом

Для заполнения и дозаполнения из газового баллона

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Заполнение и дозаполнение газом элегазовых ячеек без выбросов в атмосферу

Особенности

  • Небольшие размеры и хранение в прочном в транспортном чемодане
  • 100 % проверка на герметичность
  • Рабочая температура -40 ... +80 °C

Описание

Высокое качество для обеспечения безопасной эксплуатации
Важно обеспечить правильное обращение с элегазом, для этого требуется использование подходящих компонентов и инструментов. Комплект для заполнения модели GFK-10 позволяет безопасно заполнять и дозаполнять элегазовое оборудование. Все подсоединяемые части имеют высокую точность и разработаны специально для такого рода применений.

Простота эксплуатации
Требуемое давление для заполнения и дозаполнения устанавливается редуктором давления. Заполняющий шланг подключается к оборудованию через самоуплотняющиеся клапаны. Значением давления можно контролировать двумя манометрами и регулировать редуктором.

Комплект для заполнения элегазом
  • Комплект для заполнения элегазом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.