Модель GPU-S-2000

Сервисная элегазовая установка SF6

Для заполнения, очистки и восстановления элегаза SF6

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Заполнение, очистка, восстановление, откачка и удаление воздуха из элегазовых коммутационных устройств, линейных ускорителей и другого оборудования с элегазовым заполнением SF6


Особенности

  • Безмасляный компрессор
  • Безмасляный вакуумный компрессор
  • Двойная очистка от твердых частиц, влаги и продуктов распада
  • Минимальный объем работ по техническому обслуживанию
  • Управление с помощью 10" сенсорного дисплея

Описание

Универсальное оборудование для любого применения – сервисная установка GPU
Установка для работы с элегазом SF6 GPU позволяет безопасно и интуитивно понятно выполнять все манипуляции с элегазом от первоначального заполнения до обработки.

Установка выпускается в 4 вариантах.

  • Модель GPU-B-2000
    Сервисная элегазовая установка SF6 в полностью автоматизированном базовом исполнении
  • Модель GPU-S-2000
    Сервисная элегазовая установка SF6 с дополнительной функцией обеспечения эксплуатационной безопасности по SIL2
  • Модель GPU-B-3000
    Сервисная элегазовая установка SF6 с самым высоким уровнем производительности
  • Модель GPU-S-3000
    Сервисная элегазовая установка SF6 с дополнительным обеспечением эксплуатационной безопасности по SIL2 и самым высоким уровнем производительности

Максимальная безопасность - модель серии S
Модели GPU-S-2000 и GPU-S-3000 оборудованы дополнительной функцией обеспечения эксплуатационной безопасности по SIL2, единственной в своем роде на мировом рынке. В результате полностью исключается возможность ошибок из-за нарушения правил эксплуатации и выбросов элегаза в окружающую среду.

Все модели сервисной установки SF6 GPU опционально могут обеспечивать фильтрацию, позволяющую добиться требуемого уровня влажности элегаза SF6 непосредственно на объекте.

Сервисная элегазовая установка SF6 является эффективным и надежным решением, которое не только отвечает, но и превосходит требования стандартов МЭК, касающихся работы с элегазом. Она является чрезвычайно надежным изделием, всегда готовым к работе благодаря малому времени вынужденного простоя и большому интервалу технического обслуживания, более 2500 часов.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.