Модель IBF1

Моноблок

С фланцевым присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность, электростанции
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, обладающих высокой вязкостью или кристаллизующихся, а также для работы в условиях агрессивной окружающей среды
  • Непосредственное присоединение средств измерения давления к фланцевым трубопроводам или резервуарам без сопрягающих вентилей
  • Запорный вентиль с функцией выпуска в качестве точки ответвления на трубопроводе для измерительных приборов
  • Для установки на индикаторах уровня или средствах измерения дифференциального давления при измерении уровня


Особенности

  • Повышенная безопасность за счет металлических седел и двойного уплотнения корпуса клапана
  • Высококачественная обработка гарантирует плавную работу с низким крутящими моментом и низким износом
  • Герметичная отсечка с испытанием на герметичность в соответствии с BS6755 / ISO 5208 скорость утечки A
  • Компоновка шаровых и игольчатых клапанов по спецификации заказчика
  • По запросу установка вентилей по спецификации заказчика (сборка «под ключ» на заводе-изготовителе)


Описание

Моноблок предназначен для удовлетворения требованиям, присутствующим в обрабатывающей промышленности, особенно для применений, связанных с природном газом и агрессивными средами. В компактную конструкцию входит запорный вентиль для разделения процесса от стороны прибора.

Для применений с жидкими или грязными средами рекомендуется использовать шаровые клапаны благодаря легкости очистки сквозного внутреннего отверстия.

Наличие цельного корпуса позволяет минимизировать число потенциальных точек утечек, а следовательно, уменьшить опасность выброса среды в окружающее пространство.

Конструкция седла и двойные уплотнения корпуса клапана обеспечивают долговечность и высокую герметичность. В случае выхода из строя мягкого седла дальнейшую работоспособность клапана и установку его в безопасное положение будет обеспечивать седло с уплотнением металл-по-металлу. Между процессом, измерительным прибором и окружающей средой гарантируется герметичность присоединений.

Обработка внутренних частей с высокой степенью чистоты позволяет обеспечить максимально плавную и точную работу, даже в условиях высокого давления и после длительного периода бездействия клапана. Обработка поверхности помогает предотвратить коррозию из-за контакта с агрессивной средой и облегчает очистку.

Технологическое присоединение и соединение с прибором: Фланец

Технологическое присоединение и соединение с прибором: Фланец

  • Технологическое присоединение и соединение с прибором: ФланецТехнологическое присоединение и соединение с прибором: Фланец
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.