Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Со сварной металлической измерительной ячейкой
Благодаря наличию выходных сигналов 4 ... 20 мА, 4 ... 20 мА HART®, PROFIBUS® PA или FOUNDATION Fieldbus™, в сочетании с искробезопасным исполнением или взрывонепроницаемой оболочкой (в соответствии с ATEX и IECEx), интеллектуальный датчик давления модели IPT-2x идеально подходит для применений с повышенными требованиями к качеству измерений.
Гибкость применения Благодаря диапазонам измерения от 0 ... 0,1 бара до 0 ... 4 000 бар [от 0 ... 0,15 до 0 ... 60000 psi] и свободно выбираемому диапазону перенастройки интеллектуальный датчик давления может использоваться практически в любых применениях. Большое число технологических присоединений и расширенные возможности металлической измерительной ячейки позволяют использовать ее в различных отраслях промышленности. Интеллектуальный датчик давления модели IPT-2x имеет семь вариантов исполнения корпуса, благодаря чему можно выбрать вариант, наиболее подходящий к конкретным условиям эксплуатации.
Корпус может поворачиваться на 330° и изготавливается из пластмассы, алюминия или нержавеющей стали.
Для удовлетворения самым строгим требованиям, действующим в пищевой и фармацевтической промышленности, поставляется корпус из нержавеющей стали (316L) с электрохимической полировкой поверхности.
Простота конфигурирования и эксплуатации Интеллектуальный датчик давления модели IPT-2x обслуживается и конфигурируется с помощью опционального модуля настройки и индикации, который может устанавливаться в четырех положениях. Рабочее меню имеет интуитивно понятную структуру и интерфейс на девяти стандартных языках. В качестве альтернативы рабочие параметры могут устанавливаться с помощью свободно распространяемого конфигурационного программного обеспечения PACTware™. Управляющая программа типов устройств DTM прибора облегчает интеграцию в соответствующие системы управления технологическим процессом.
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель PU-H
Модем VIATOR® HART®
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модели IBF2, IBF3
С фланцевым присоединением
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модели DIH50, DIH52
Модели IBM2, IBM3
С резьбовым присоединением
Модели IBS3, IBJ4
Для отбора пробы и инжекции
Модели CPT-20, CPT-21
С емкостной керамической измерительной ячейкой
Модели UPT-20, UPT-21
С портом для отбора давления или открытой мембраной
Интеллектуальный датчик давления, двухсекционный корпус, алюминий
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.