Модели IV30, IV31, IV50, IV51

Манифольд

3-, 5-ходовой манифольд для приборов измерения дифференциального давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Манифольд применение

  • Отсечка, компенсация давления, продувка и дренаж приборов измерения дифференциального давления
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, не являющихся высоковязкими или кристаллизующимися, также для агрессивной окружающей среды
  • Непрерывные технологические процессы: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая промышленность, выработка электроэнергии, водоподготовка и очистка сточных вод


Манифольд особенности

  • Конструкция с низкой степенью износа благодаря невращающемуся наконечнику штока в крышке
  • Минимальное усилие при вращении и плавность работы рукоятки вентиля даже при высоком значении давления
  • Повышенная степень безопасности благодаря противовыбросовой конструкции крышки вентиля
  • По запросу возможно сочетание вентилей и приборов в соответствии с требованиями заказчика (адаптация)
  • Стандартное расстояние между центрами 37 мм и 54 мм, подходит для манометров дифференциального давления WIKA и преобразователей общепромышленного применения

Манифольд описание

Манифольд модели IV30 и IV31 - 3-ходовой вентильный блок
Данный манифольд состоит из двух отсечных и одного компенсационного клапана. Отсечные клапаны разделяют измеряемую среду и прибор измерения дифференциального давления. Манифольд имеет компенсационный клапан, который обеспечивает компенсацию давления между стороной высокого ⊕ и низкого ⊖ давления для исключения перегрузки по давлению с одной стороны при выполнении пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации.

Манифольд модели IV50 и IV51 - 5-ходовой вентильный блок 
В отличие от 3-ходового такой манифольд содержит два дополнительных дренажных клапана. По одному дренажному клапану на каждой стороне подачи давления позволяет оператору контролировать процесс дренажа с одной или обеих сторон.

За счет невращающегося наконечника штока снижается износ уплотнительных элементов. В результате, особенно при частом открывании и закрывании, манифольд имеет заметно больший срок службы. Благодаря противовыбросовой конструкции клапана манифольд обеспечивает эксплуатационную безопасность, особенно в применениях с высокими давлением.

Опционально WIKA предлагает профессиональную установку на вентилях приборов измерения давления, а также другого дополнительного оборудования, что позволяет получить полностью готовую к установке конструкцию, называемую по-другому адаптация.

Для обеспечения надлежащих характеристик всей системы выполняется дополнительное испытание на герметичность всей сборки.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.