Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для опасных зон, Ex ia IIC
Компактность Благодаря малому занимаемому месту iWU-2x является самым компактным UHP преобразователем (преобразователем для сверхчистых применений) из представленных на рынке. Поэтому он оптимально подходит для монтажа в применениях с ограниченным пространством. В рамках модернизации его легко интегрировать даже в имеющиеся установки.
Надежность В серии iWU-2x удачно сочетается концепция самого современного цифрового преобразователя с выходными сигналами аналогового типа максимально безопасных и наиболее точных измерений давления, которые необходимы для удовлетворения потребностей сегодняшнего рынка.
Измерение давления с использованием вакуумного эталона, экранирование и электронные методы подавления помех обеспечивают высокую точность измерений и превосходную долговременную стабильность.
Активная температурная компенсация снижает влияние колебаний температуры на преобразователь, гарантируя безопасную эксплуатацию даже в случаях сильных изменений температуры (например, в результате эффекта Джоуля-Томсона, возникающего при расширении газа) или в зонах без кондиционирования воздуха.
Преобразователи iWU-25 (проточного типа) и iWU-26 (поверхностного монтажа) рассчитаны на воздействие скручивающего усилия, которое часто возникает в процессе монтажа. Специальная конструкция тонкопленочного чувствительного элемента исключает опасность выхода из строя из-за нагрузок на технологическое присоединением или сварные соединения.
Универсальность Преобразователь iWU-2x может устанавливаться в системы внутреннего и наружного монтажа, а также в непожароопасных или потенциально пожароопасных средах. Герметичное уплотнение расположенного сбоку корпуса регулировочного винта подстройки нуля обеспечивает пылевлагозащиту по IP67 в течение всего срока службы.
Преобразователи серии iWU-2x предназначены для измерения давления во взрывоопасных зонах категории 0. При условии обеспечения взрывозащиты допускается эксплуатация приборов с температурным классом T4 с газами специального назначения.
Модель 230.15
Для сверхчистых сред, исполнение из нержавеющей стали, с герконами
Модели WU-20, WU-25, WU-26
Модели WUC-10, WUC-15, WUC-16
Для применений во взрывозащищенных зонах, Ex nA ic
Модель GCS-1
Модели WUD-20, WUD-25, WUD-26
Интегрированный дисплей, дополнительные переключающиеся контакты
iWU-20, односторонний
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.