Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для измерения уровня
Для самых требовательных задач измеренияПогружной датчик уровня воды LH-10 предназначен для измерения уровня в контакте со средой в жестких условиях эксплуатации. Он предлагает точность 0,25% и степень защиты IP68, подходит для измерений постоянного уровня до 300 м водяного столба.
Погружной датчик уровня воды имеет отличное качество, надежность и множество опций. Этот датчик может быть использован во всех применениях измерения уровня. Например, с интегрированным датчиком температуры. Молниезащита, исполнение из Hastelloy® ° или FEP кабель доступны в качестве опции.
Для самых высоких требований к точности опциональный датчик измерения температуры позволяет компенсировать колебания температуры в среде на результат измерения.
Погружной датчик уровня воды прочный и надежныйГерметичная, полностью сварная конструкция и исключительно прочный корпус из нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы и долговременную герметизацию.
Специально для наружных применений, интегрированная защита от молнии, обеспечивает максимальный срок службы в суровых условиях.
Для обеспечения максимальной устойчивости к средам погружной датчик уровня воды может поставляться в исполнении из Hastelloy® и износостойким FEP кабелем.
Модель DI32-1
Для установки в панель, 48 x 24 мм
Модель DI10
Модель DI35
Многофункциональный вход
Модель DI30
Модель LS-10
Для общепромышленного применения
Модель IL-10
Защита от воспламенения Ex i
WIKA - Погружной датчик уровня воды
Зайдите на информационную платформу, чтобы узнать больше
Fundamentals of hydrostatic level measurement (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.