Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Нержавеющая сталь, НР 40, 50 и 63мм
Модель switchGAUGE PGS21 это комбинация манометра с трубкой Бурдона и переключателя давления. Он представляет собой циферблат, который позволяет считывать показания по месту, независимо от подключения к сети, и возможность переключения без электрического питания.
Одна или две фиксированные точки срабатывания устанавливаются на заводе с соответствии с требованиями заказчика, в диапазоне 10 и 90% верхнего предела измерения, и выделяются красными стрелками на циферблате. В зависимости от положения стрелки манометра схема будет открытой или закрытой. Таким образом, switchGAUGE может использоваться для регулировки процесса, например, чтобы контролировать уровень газа в баллоне или жидкости в гидросистеме.
SwitchGAUGE доступен в стандартной версии в диапазоне от 0 ... 2,5 до 0 ... 400 бар, класс точности 2,5 и кабелем круглого сечения длиной 1 м для электроподключения. Большое разнообразие опций (например, другой диапазон шкалы, более высокий класс точности, длина кабеля, разъем для подключения) позволяет подобрать измерительный инструмент в соответствии с характеристиками заказчика.
Конструкция измерительного инструмента разработана в соответствии с требованиями EN 837-1. Класс защиты I 65 и поэтому может быть дополнительно гидрозаполнен для увеличения виброустойчивости.
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модели PGS23.100, PGS23.160
Для промышленного применения, НР 100 и 160мм
Модель PGS25
Корпус из нержавеющей стали, НР 50 и 63мм
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.