Модель PMM01

Система измерения давления для ОЕМ-применений

Стандартная версия, присоединение сзади

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для сухих газов и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, не вступающих в реакцию с медными сплавами
  • Пневматические системы
  • Промышленные газы
  • Медицинская техника
  • Питьевая вода


Особенности

  • Оптимальное решение по интеграции в любое применение
  • Компактная и экономически эффективная
  • Диапазоны шкалы от -1 … 0 бар до 0 ... 400 бар
  • Номинальный диаметр 40, 50, 63
  • Класс точности 2,5


Описание

Принцип интеграции
PMM01 является идеальной системой измерения давления, позволяющий легко встраивать ее в самые разнообразные применения. Это достигается за счет того, что предварительно настроенную систему легко монтировать и обеспечить необходимую герметичность. Благодаря использованию уплотнительного и опорного кольца систему измерения давления можно быстро заменить без значительных затрат.

Полная свобода при создании решений по спецификации заказчика
OEM-система измерения давления без корпуса модели PMM01 представляет собой простое и компактное решение по интегрированию с различные системы. Плоская конструкция и возможность выбора монтажного№№ положения открывает множество вариантов использования модели PMT01 при проектировании системы измерения давления с разными циферблатами№№.

OEM-система измерения давления модели PMM01 выпускается с номинальными диаметрами 40 мм, 50 мм и 63 мм.

Индивидуальные исполнения по спецификации заказчика
Основываясь на многолетнем опыте разработки и внедрения в производство, компания WIKA готова разработать и реализовать индивидуальные решения по спецификации заказчика.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.