Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Станки
  • Гидравлические и пневматические системы
  • Системы автоматизации производства
  • Специальное машиностроение


Особенности

  • Конфигурируемый цифровой индикатор состояния (красный/зеленый)
  • Компактная конструкция позволяет выполнять монтаж в условиях ограниченного пространства
  • Оптимизированная конструкция обеспечивает простоту интеграции в OEM-установки
  • Конструкция рассчитана на высокие требования к ударопрочности до 50 g и температуре -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]


Описание

Модель PSD-4-ECO является программируемым реле давления, специально предназначенным для ОЕМ заказчиков. Благодаря интерфейсу IO-Link 1.1 надежная и экономически выгодная модель PSD-4-ECO является идеальным решением для автоматизации процессов. С помощью предварительной индивидуальной настройки на заводе-изготовителе реле давления может встраиваться в установку быстро, просто и без необходимости программирования.

Быстрое определение неисправности с помощью цветного индикатора
При использовании реле давления модели PSD-4-ECO очень просто проверить, работает ли система в требуемом диапазоне давления. Прибор может конфигурироваться так, что цифровой дисплей светится зеленым при нахождении значения в требуемом диапазоне измерения давления и красным в противном случае. Это позволяет заранее исключить потенциальные проблемы.

Оптимизированная конструкция для монтажа в точках с ограниченным монтажным пространством
При диаметре 29 мм модель PSD-4-ECO является максимально тонкой. Благодаря расположению электрического выхода монтаж может производиться в минимальном пространстве. Головка индикатора может вращаться на угол до 335°, а сам дисплей может поворачивать отображаемые значения на 180°, так что дисплей всегда можно установить направленным на оператора.

Оптимизировано для интеграции в OEM-приложения
Реле давления специально разработано под требования производства OEM-изделий. Например, упаковка из 25 штук сокращает расход упаковочного материала и облегчает процесс логистики. Предварительное конфигурирование WIKA по спецификации заказчика или автоматическая параметризация через IO-Link 1.1 позволяет ускорить монтаж, конфигурирование и повысить функциональность.

Предназначено для суровых условий эксплуатации
Реле давления модели PSD-4-ECO предназначено для работы с температурами измеряемой среды -40 ... +125 °C. Кроме того, оно выдерживает механические удары до 50 g и значительные электрические нагрузки. Это позволяет использовать реле давления в качестве экономически выгодного и надежного решения.

С зеленым индикатором

С зеленым индикатором

  • С зеленым индикаторомС красным индикатором
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.