Модель RLS-4000

Поплавковый переключатель

Для промышленного применения, защита от воспламенения Ex i

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Комбинация измерения уровня и температуры жидкостей в машиностроении
  • Задачи контроля и мониторинга для гидроустановок, компрессоров и систем охлаждения


Особенности

  • Совместимость со средами: масло, вода, дизельное топливо, хладагенты и другие жидкости
  • Уровень: до 4-х выходов по переключению: нормально открытых, нормально закрытых, перекидных.
  • Уровень и температура: до 3-х выходов по переключению: нормально открытых, нормально закрытых, перекидных и 1 биметаллический температурный переключатель, точность: класс B
  • Беспотенциальное герконовое переключение


Описание

Модель поплавкового переключателя с опциональным температурным выходом RLS-4000 позволяет измерять уровень и температуру жидкостей при помощи одного датчика в опасных зонах. Исполнение из нержавеющей стали может быть использовано для измерения множества жидкостей таких как, например, масло, вода, дизельное топливо и хладагенты.

Принцип измерения
Постоянный магнит, встроенный в поплавок, воздействует своим магнитным полем на герконовые контакты, встроенные в направляющую трубку. Срабатывание контактов от постоянного магнита является бесконтактным и поэтому не приводит к износу. В зависимости от пожеланий заказчика функции переключения могут быть нормально открытые, нормально-закрытые, перекидные для выбранного значения уровня.

Дополнительный температурный выход позволяет контролировать температуру среды при помощи предварительно настроенного биметаллического температурного переключателя или сигнала сопротивления Pt100/Pt1000.

Поплавковый переключатель
  • Поплавковый переключательWIKA - Level monitoring with float switch
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.